Vakuum-Erzeuger ECBPMi

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von saugdichten Werkstücken
  • Flexibler Einsatz in der Leichtbau-Robotik, Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK Umgebung) sowie in der mobilen Robotik
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme an Leichtbauroboter durch intelligente Softwareunterstützung
  • Geringe Abmessungen und geringes Gewicht für Roboter mit Traglasten < 3kg
  • Integration in Automaten mit beengtem Bauraum
  • Ideal für das automatisierte Kleinteilehandling wie z. B. Bin-Picking mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Inklusive einem Balgsauggreifers zum Erhalt eines kompletten Vakuum-Greifsystems

Unsere Highlights...

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger in Kleinstbauweise
  • Mechanische Anbindung durch Flansch-Adapterplatte
  • Zentrale elektrische Schnittstelle und einfache Ansteuerung
  • Elektrischer Anschluss durch externe Kabelführung oder interne Pin-Anbindung

Ihr Nutzen...

  • Ideal für die Handhabung kleiner Werkstücke mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Universelle Integration an jegliche Leichtbauroboter oder Cobots
  • Flexibler Einsatz durch einfache und schnelle Integration und Inbetriebnahme (Plug & Work)
  • Keine Druckluftverschlauchung am Roboter benötigt
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Erzeuger ECBPMi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00556_00.jpg
Neu
Effizient
ECBPMi 24V-DC M12-8
10.03.01.00556
CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Saugvermögen (max): 1.6 l/min
Nennleistung: 7.2 W
Spannung: 24V - DC
Nennstrom: 0.3 A
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 8 polig
Schalldruckpegel (max): 57 dB
Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C