Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter
für | Universal Robots |
Verwendung Konstruktion | CobotPump |
mit | ItemPick |
mit | RC-Visard 160 |
Ausführung | stationäre Anwendung |
Attribut | Wert |
---|---|
B2 | 230 mm |
D | 260 mm |
H | 330 mm |
H1 | 365 mm |
H2 | 130 mm |
L2 | 158 mm |
L1 | 299 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
für | Universal Robots |
mit | RC-Visard 160 |
mit | ItemPick |
Produktfamilie | 3D-R |
Bestellhinweise: ROB-SET ECBPi RC-160 IP UR
Das Set wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer SPB1, FSG und FSGA
Verfügbares Zubehör: Flanschverlängerung VEE-FE