Grundejektoren

Die Grundejektoren lassen sich aufgrund ihrer geringen Baugröße auch in beengten Platzverhältnissen einsetzen. Durch den einfachen Aufbau mit Grundkörper, Venturi-Düse und Schalldämpfer ist dieser Ejektor absolut verschleiß- und wartungsarm. Der leichtgewichtige Bau des Ejektors ist besonders geeignet für den Einsatz in hochdynamischen Prozessen.
 

Grundejektoren SBP

  • Saugvermögen bis 215 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Kunststoffgehäuse

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Grundejektoren SEG

  • Saugvermögen bis 370 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium

Grundejektoren SBP-C mit Zusatzfunktionen

  • Saugvermögen bis 215 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Integrierte Ventiltechnik
Grundejektoren SBP-HV/HF
Effizient

Grundejektoren SBP-HV/HF

  • Saugvermögen bis 309 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke