• Grundejektor mit Grundkörper aus Kunststoff für den Einsatz in Handlingsystemen
  • Handhabung von Elektronikbauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen für die Kunststoff- und Blechbearbeitung
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Produkt-Highlights
  • Kompaktes, leichtes Kunststoffgehäuse optimiert für dezentrale Vakuum-Versorgung in hochdynamischen Prozessen
  • Feine Leistungsabstufung (sechs Stufen) für minimalen Luftverbrauch
  • Kompakt und montagefreundlich, da Anschlüsse wahlweise mit Gewinde oder Steckverbindung
  • Offener, wartungsfreundlicher Schalldämpfer
Grundejektoren SBP
  • Einteiliges Gehäuse (2) aus schlagfestem und leichtem Kunststoff
  • Anschluss von Druckluft (5) und Vakuum (1) über Push-In-Schnellkupplung (S01 bis S03) oder Gewindeanschluss (G01 bis G03) möglich
  • Offener Schalldämpfer (3)
  • Vakuum-Erzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen 0,5 - 2,5 mm
  • Befestigung liegend über Verschraubungslöcher (4) oder stehend über Sockelfuß und Befestigungsplatte möglich
  • Optionale Befestigung mittels Befestigungsplatte und Befestigungssatz auf DIN-Hutschiene
  • Saugvermögen bis 215 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Kunststoffgehäuse
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach