Grundejektoren SBP-HV/HF mit Kunststoffgrundkörper

  • Grundejektor SBP-HV/HF für den universellen Einsatz in Vakuum-Systemen
  • Integriertes Ejektormodul für energieeffiziente Vakuum-Erzeugung durch Eco-Düsentechnologie
  • Grundkörper SFE aus leichtem Kunststoff

Unsere Highlights...

  • Hohe Saugleistung bei geringem Luftverbrauch
  • Einsatzbereiche wahlweise für luftdichte (HV) oder poröse (HF) Werkstücke
  • Schnell und saugstark
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Grundkörper aus Kunststoff

Ihr Nutzen...

  • Energieeffiziente Vakuum-Erzeugung
  • Schnelle und sichere Produktauswahl je nach Anwendung
  • Arbeitsvakuum wird schnell erreicht; Leckagen werden sicher kompensiert
  • Lange Serviceintervalle sowie einfache und werkzeuglose Reinigung
  • Geringes Gewicht
 

Einzelartikel der Produktfamilie Grundejektoren SBP-HV/HF mit Kunststoffgrundkörper

 

Effizient
Neu
SBP HF 2 03 7 KU
10.02.01.01953
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,3 mm
Baugröße: 7
Evakuierungsgrad: 55 %
Saugvermögen (max): 15.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 5 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HF 2 06 13 KU
10.02.01.01954
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,6 mm
Baugröße: 13
Evakuierungsgrad: 70 %
Saugvermögen (max): 42.4 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 18.7 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HF 3 06 13 KU
10.02.01.01955
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 0,6 mm
Baugröße: 13
Evakuierungsgrad: 70 %
Saugvermögen (max): 67.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 18.7 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HF 2 13 22 KU
10.02.01.01956
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 1,3 mm
Baugröße: 22
Evakuierungsgrad: 61 %
Saugvermögen (max): 175.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 74 l/min
Material: Kunststoff
assets/Artikelbild/10.02.01.01957_00.jpg
Effizient
Neu
SBP HF 3 13 22 KU
10.02.01.01957
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 1,3 mm
Baugröße: 22
Evakuierungsgrad: 61 %
Saugvermögen (max): 297.6 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 74 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HV 2 04 7 KU
10.02.01.01958
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,4 mm
Baugröße: 7
Evakuierungsgrad: 79 %
Saugvermögen (max): 13.2 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 6.5 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HV 2 07 13 KU
10.02.01.01959
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,7 mm
Baugröße: 13
Evakuierungsgrad: 85 %
Saugvermögen (max): 42.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 23.5 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HV 3 07 13 KU
10.02.01.01960
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 0,7 mm
Baugröße: 13
Evakuierungsgrad: 85 %
Saugvermögen (max): 76.8 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 23.5 l/min
Material: Kunststoff
Effizient
Neu
SBP HV 2 16 22 KU
10.02.01.01961
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 1,6 mm
Baugröße: 22
Evakuierungsgrad: 90 %
Saugvermögen (max): 159 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 103 l/min
Material: Kunststoff
assets/Artikelbild/10.02.01.01962_00.jpg
Effizient
Neu
SBP HV 3 16 22 KU
10.02.01.01962
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 1,6 mm
Baugröße: 22
Evakuierungsgrad: 90 %
Saugvermögen (max): 308.8 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 103 l/min
Material: Kunststoff