Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform Ejektoren | High Flow |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsendurchmesser | 0,6 mm |
Baugröße | 13 |
Evakuierungsgrad | 70 % |
Saugvermögen (max) | 67,3 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 18,7 l/min |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 23 mm |
d2 | 4,20 mm |
D | 14,20 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 16,50 mm |
L | 46,50 mm |
L1 | 99 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16,50 mm |
L4 | 83 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,60 mm |
Anzahl Stufen | 3 |
Evakuierungsgrad | 70 % |
Saugvermögen (max) | 67,30 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 1,16 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 18,70 l/min |
Schallpegel frei | 68 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 57 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 - 6,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Gewicht | 62,30 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 - 87,0 |
Saugvermögen max. | 2,38 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 0,66 cfm |
Produktfamilie | SBP-HV-HF-KU |
Bestellhinweise: SBP HF 3 06 13 KU
Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämpfer