Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsendurchmesser | 1,6 mm |
Baugröße | 22 |
Evakuierungsgrad | 90 % |
Saugvermögen (max) | 308,8 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 103 l/min |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 31,50 mm |
d2 | 6,20 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G5 | M6-IG |
H | 45 mm |
H2 | 6,50 mm |
H3 | 22,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 26,50 mm |
L4 | 153 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 1,60 mm |
Anzahl Stufen | 3 |
Evakuierungsgrad | 90 % |
Saugvermögen (max) | 308,80 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,34 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 103 l/min |
Schallpegel frei | 80 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 72 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 - 6,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 12 mm |
Gewicht | 208,40 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 28,8 - 86,8 |
Saugvermögen max. | 10,90 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 3,64 cfm |
Produktfamilie | SBP-HV-HF-KU |
Bestellhinweise: SBP HV 3 16 22 KU
Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämpfer