Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Anzahl Stufen | 2 |
Düsendurchmesser | 0,4 mm |
Baugröße | 7 |
Evakuierungsgrad | 79 % |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Saugvermögen (max) | 13,2 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,5 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 19 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 22 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 37 mm |
L1 | 48 mm |
L3 | 16 mm |
LG3 | 6 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,40 mm |
Anzahl Stufen | 2 |
Evakuierungsgrad | 79 % |
Saugvermögen (max) | 0,81 m³/h |
Saugvermögen (max) | 13,20 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 0,40 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 6,50 l/min |
Schallpegel frei | 65 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 57 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 2 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 4 mm |
Gewicht | 28,70 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Opt. Druck | 58 psi |
Saugvermögen max. | 0,47 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 0,23 cfm |
Produktfamilie | SBP-HV-HF |
Bestellhinweise: SBP HV 2 04 7
Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.