Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Anzahl Stufen | 2 |
Düsendurchmesser | 0,7 mm |
Baugröße | 13 |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Saugvermögen (max) | 37,5 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 23,5 l/min |
Bauform Kompaktejektoren | Mit Sicherheitsventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 23 mm |
D | 14,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 8,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 69,50 mm |
L1 | 85,50 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,50 mm |
LG3 | 5,50 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,70 mm |
Anzahl Stufen | 2 |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 2,30 m³/h |
Saugvermögen (max) | 37,50 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 1,45 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 23,50 l/min |
Schallpegel frei | 72 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 62 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Gewicht | 84,90 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Opt. Druck | 58 psi |
Saugvermögen max. | 1,32 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 0,83 cfm |
Produktfamilie | SBP-HV-HF |
Bestellhinweise: SBP HV 2 07 13 S
Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.