Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Bauform Ejektoren | High Flow |
Anzahl Stufen | 3 |
Düsendurchmesser | 1,3 mm |
Baugröße | 22 |
Evakuierungsgrad | 61 % |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Saugvermögen (max) | 297,6 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 74 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 20 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | G1/4"-IG |
G5 | M6-IG |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 160,50 mm |
L1 | 178,50 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 1,30 mm |
Anzahl Stufen | 3 |
Evakuierungsgrad | 61 % |
Saugvermögen (max) | 18,31 m³/h |
Saugvermögen (max) | 297,60 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 4,55 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 74 l/min |
Schallpegel frei | 81 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 73 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 12 mm |
Gewicht | 280 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Opt. Druck | 58 psi |
Saugvermögen max. | 10,51 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 2,61 cfm |
Produktfamilie | SBP-HV-HF |
Bestellhinweise: SBP HF 3 13 22
Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.