• Grundejektor mit höchstem Saugvermögen zur Handhabung von Kartonagen, Verpackungsmaterialien, Dämmmaterialien und anderen porösen Werkstoffen
  • Prozesse, die hohe Volumenströme bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch erfordern
Produkt-Highlights
  • Ejektor durch sehr hohes Saugvermögen ideal geeignet für poröse Werkstoffe
  • Luftverbrauch optimiert für wahlweise luftdichte (HV) oder poröse (HF) Werkstücke
  • Integrierte Eco-Düsentechnologie mit höchster Energieeffizienz
  • Arbeitsvakuum wird sehr schnell erreicht
  • Einfache und schnelle Wartung, da modular aufgebaut
Grundejektoren SBPL
  • Grundkörper und Düsensystem aus extrem robustem Kunststoff
  • Pneumatische Anschlüsse für Druckluft (1), Vakuum (2) und Abluft (Schalldämpfer) (3)
  • Anschlüsse für Ventile, Vakuum-Schalter oder Vakuum-Manometer (4)
  • Optionales Zubehör: Vakuum-Schalter, Vakuum-Manometer, Schnellentlüftungsventile, Elektromagnetventile
  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach