Grundejektoren SEG

  • Grundejektor für den universellen Einsatz in Vakuum-Systemen
  • Verschiedenste Handhabungsaufgaben in den Branchen Automobil, Blechverarbeitung, Holz, Montagetechnik, Lebensmittel und Verpackung

Unsere Highlights...

  • Grundkörper mit Venturidüse und optionalem Schalldämpfer
  • Minimale Baugröße, geringes Gewicht durch Aluminium-Grundkörper
  • Ejektor mit breitem Leistungsspektrum, optimiert auf Wirkungsgrad

Ihr Nutzen...

  • Absolut verschleiß- und wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • Geeignet bei engsten Platzverhältnissen und hoher Dynamik, z. B. an Manipulatoren, Robotern, Feedersystemen etc.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit: maximales Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
 

Einzelartikel der Produktfamilie Grundejektoren SEG

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SEG 15 HS
10.02.01.00248
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 1,5 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 69 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
SEG 20 LS
10.02.01.00252
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,0 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
Saugvermögen (max): 170 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 186 l/min
SEG 07 HS
10.02.01.00255
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,7 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 14 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 21 l/min
SEG 20 HS
10.02.01.00256
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,0 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 124 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 186 l/min
SEG 25 HS
10.02.01.00257
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,5 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 184 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 275 l/min
SEG 30 HS
10.02.01.00258
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 3,0 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 240 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 392 l/min
SEG 25 LS
10.02.01.00259
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,5 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
Saugvermögen (max): 260 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 275 l/min
SEG 30 LS
10.02.01.00260
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 3,0 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
Saugvermögen (max): 370 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 392 l/min
SEG 05 HS-S SDA
10.02.01.00271
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,5 mm
Bauform: Schmal
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 13 l/min
SEG 05 HS-S
10.02.01.00272
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,5 mm
Bauform: Schmal
Saugvermögen (max): 7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 13 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3