Grundejektoren SEM

  • Mehrstufenejektor zur Handhabung von Kartonagen, Verpackungsmaterialien, Dämmmaterialien und anderen porösen Werkstoffen
  • Prozesse, die hohe Absaugvermögen bei gleichzeitig geringem Luftverbrauch erfordern

Unsere Highlights...

  • Ejektorfamilie mit sehr hohem Saugvermögen
  • Mehrstufige Ejektordüse mit hohem Wirkungsgrad
  • Optionale Anschlussmöglichkeit für Druckluft, Abluft und Sensorik

Ihr Nutzen...

  • Schnelles und sicheres Handling für alle porösen Werkstoffe
  • Schnelles Evakuieren im unteren Vakuum-Bereich, Kostenreduzierung und Verkürzung der Zykluszeit
  • Flexible Montage in den Anlagen, reduzierter Konstruktionsaufwand
 

Einzelartikel der Produktfamilie Grundejektoren SEM

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.01.00313_00.jpg
Auslaufartikel
SEM 25
10.02.01.00313
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Saugvermögen (max): 402 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 101 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00314_00.jpg
Auslaufartikel
SEM 25 SDA
10.02.01.00314
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 393 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 101 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00315_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 25 SDS
10.02.01.00315
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: seitlichem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 332 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 101 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00316_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 50
10.02.01.00316
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Saugvermögen (max): 706 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 197 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00317_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 50 SDA
10.02.01.00317
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 704 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 197 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00318_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 50 SDS
10.02.01.00318
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: seitlichem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 642 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 197 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00319_00.jpg
Auslaufartikel
SEM 100
10.02.01.00319
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Saugvermögen (max): 1071 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 376 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00320_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 100 SDA
10.02.01.00320
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 976 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 376 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00321_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 100 SDS
10.02.01.00321
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: seitlichem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 909 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 376 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00483_01.jpg
Auslaufartikel
SEM 150
10.02.01.00483
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Saugvermögen (max): 1400 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 590 l/min

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

  1. 1
  2. 2