• Inline-Ejektor zur Direktmontage in der Schlauchleitung
  • Handhabung von Elektronikbauteilen
  • Einsatz in Handlingsystemen mit beengten Platzverhältnissen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen für die Kunststoff- und Blechbearbeitung
Produkt-Highlights
  • Inline-Ejektor mit axialen Anschlüssen für den Einbau direkt in die Schlauchleitung
  • Durch das geringe Eigengewicht (5 g) ideal für hochdynamische Prozesse
  • Optimierter Luftverbrauch bei hohem Saugvermögen sowie Vakuum-Wert
  • Schlankes Kunststoffgehäuse erlaubt Einbau auch auf engstem Raum
  • Steckverbindung erspart zusätzliche Anschlusselemente
Inline-Ejektoren SLP
  • Zweiteiliges Gehäuse aus schlagfestem und leichtem Kunststoff (1)
  • Axialer Anschluss von Druckluft (3) und Vakuum (2) über Push-In Schnellkupplung für Schlauchdurchmesser 4 mm
  • Vakuum-Erzeuger mit einstufiger Düse mit 0,5 und 0,7 mm Durchmesser
  • Strömungsgünstiger Luftauslass
  • Ansprechendes Industriedesign in schlanker „10 mm-Bauweise"
  • Saugvermögen bis 16 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach