Kompaktejektoren

Kompaktejektoren sind zusätzlich zu den Funktionen eines Grundejektors, mit einem Saug- und Abblasventil sowie einem Vakuumschalter und Filter ausgestattet.
 
 

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPSb

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Neu

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 87 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPM

  • Saugvermögen 6 bis 23 l/min
  • Max. Vakuum 85%
  • Grundkörper aus Aluminium

Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Kompaktejektoren SCP / SMP

  • Saugvermögen bis 200 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium

Kompaktejektoren SCP-FS

  • Saugvermögen bis 200 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SXMPi Class B

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Kompaktejektoren SCPS- / SCPSi-L
Neu

Kompaktejektoren SCPS- / SCPSi-L

  • Saugvermögen bis zu 363 l/min
  • Max. Vakuum: 90 %

Kompaktejektoren SEM-C

  • Saugvermögen bis 673 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Mehrstufiges Düsensystem