• Kompaktejektor zur Handhabung von luftdichten oder leicht porösen Werkstücken
  • Einsatz in der Automobilindustrie, Verpackungsbranche und Robotertechnik
Produkt-Highlights
  • Extern gesteuerter Kompaktejektor zur Einbindung in Feldbussysteme
  • Hohes Saug- und Abblasvermögen verkürzt Zykluszeiten
  • Fein abgestuftes Saugvermögen für wirtschaftlichen, kundenspezifisch optimierten Luftverbrauch
  • Optionale Vakuum-Überwachung erhöht die Prozesssicherheit
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium mit Ejektordüse, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil und Power-Funktion
  • Optionaler Vakuum-Schalter zur Systemüberwachung
  • Steuerplatte mit Gewindeanschlüssen zur Ansteuerung der Funktionen Saugen/Abblasen über externe Druckluftimpulse
  • Saugvermögen bis 200 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach