Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP

  • Kompaktejektoren zur energieeffizienten und prozesssicheren Vakuumerzeugung für die Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Funktionen Saugen und Abblasen über externe Druckluftansteuerung
  • Einsatz in automatisierten Anlagen ohne externe Spannungsversorgung direkt auf dem Roboter oder der Greifvorrichtung
  • Einsatz bei robusten Umgebungsbedingungen wie z.B. ölige Werkstücke, Schmutz, Luftfeuchtigkeit oder Vibrationen
  • Pick-and-Place-Anwendungen mit kürzesten Zykluszeiten

Unsere Highlights...

  • Pneumatisch gesteuerter Kompaktejektor
  • Integrierte Luftsparfunktion
  • Ausführung SCPi mit digitalen Schaltausgängen und IO-Link-Schnittstelle zur Kommunikation mit vorhandenem Feldbus
  • Integrierte Condition Monitoring Funktionen wie Leckageüberwachung und Kontrolle der Luftsparfunktion

Ihr Nutzen...

  • Ansteuerung rein pneumatisch ohne elektronische Bauteile; minimaler Installationsaufwand
  • Einsparung des Druckluftverbrauchs um bis zu 80 %
  • Übernahme und Ausgabe von Geräte- und Prozessparametern sowohl im IO-Link-Modus als auch im SIO-Modus (Standard-IO)
  • Vorausschauende Wartung des Vakuum-Systems; Zustandsdiagnose direkt im Vakuum-Erzeuger zur Steigerung der Anlageneffizienz
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kompaktejektoren SCPb / SCPi FS RP

 

SCPi-FS 15 NO RP M12-5
10.02.02.05436
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 76 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Pneumatische Regelung
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schaltpunkt: - 550 mbar
Schaltpunkt 2: - 680 mbar
Einschaltwert Regelung: -630 mbar
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPi-FS 20 NO RP M12-5
10.02.02.05438
Kompaktejektor
Düsengröße: 2,0 mm
Saugvermögen (max): 135 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 190 l/min
Schalldruckpegel (frei): 76 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Pneumatische Regelung
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schaltpunkt: - 550 mbar
Schaltpunkt 2: - 680 mbar
Einschaltwert Regelung: -630 mbar
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPi-FS 25 NO RP M12-5
10.02.02.05440
Kompaktejektor
Düsengröße: 2,5 mm
Saugvermögen (max): 185 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 290 l/min
Schalldruckpegel (frei): 77 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Pneumatische Regelung
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schaltpunkt: - 550 mbar
Schaltpunkt 2: - 680 mbar
Einschaltwert Regelung: -630 mbar
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPb-FS 15 NO RP
10.02.02.05560
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 76 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: pneumatischer Luftsparfunktion
Einschaltwert Regelung: -630 mbar
SCPb-FS 20 NO RP
10.02.02.05561
Kompaktejektor
Düsengröße: 2,0 mm
Saugvermögen (max): 135 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 190 l/min
Schalldruckpegel (frei): 76 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: pneumatischer Luftsparfunktion
Einschaltwert Regelung: -630 mbar
SCPb-FS 25 NO RP
10.02.02.05562
Kompaktejektor
Düsengröße: 2,5 mm
Saugvermögen (max): 185 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 290 l/min
Schalldruckpegel (frei): 77 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: pneumatischer Luftsparfunktion
Einschaltwert Regelung: -630 mbar