Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor
Düsengröße | 2,5 mm |
Saugvermögen (max) | 185 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Schallpegel frei | 77 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max. Vakuum | -850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Funktionsweise Ejektor | pneumatischer Luftsparregelung |
Bauform Kompaktejektoren | Pneumatische Regelung |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 22,80 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | G1/8"-IG |
H | 170 mm |
H1 | 98 mm |
H2 | 60 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
H5 | 127,50 mm |
L | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
L4 | 36,75 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
X3 | 58 mm |
Y2 | 30 mm |
Y3 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2,50 mm |
Saugvermögen (max) | 185 l/min |
Saugvermögen (max) | 11,10 m³/h |
Saugvermögen max. | 6,53 cfm |
Max. Vakuum | -25,10 inHg |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 17,40 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 10,24 cfm |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 310 l/min |
Luftverbrauch Abblasen | 10,95 cfm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 7,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 58,0 ... 101,5 |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 9 mm |
Schallpegel frei | 77 dB(A) |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Gewicht | 585 kg |
Einsatztemperatur | 5 ... 50 °C |
Produktfamilie | SCPb |
Bestellhinweise: SCPb-FS 25 NO RP
Der Kompaktejektor SCPb / SCPi FS RP wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel