Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Ejektor zur Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Bereitstellen und Überwachen des Vakuums in automatisierten Anlagen
  • Einsatz in der Blechverarbeitung, der Automobilindustrie, bei Verpackungsmaschinen und in diversen Roboteranwendungen
  • Pick & Place-Anwendungen mit kürzesten Zykluszeiten (schnelles Ansaugen und Ablegen durch Power-Funktion)

Unsere Highlights...

  • IO-Link-Funktionalität mit Fernparametrierung
  • Übersichtliches Anwenderdisplay mit Einstelltasten
  • Integrierte Luftsparfunktion
  • Kompakte Scheibenbauweise
  • Gewichtsoptimiertes Gehäuse

Ihr Nutzen...

  • Anbindung zu Bus-Systemen und schneller Datenabgleich
  • Bedienerfreundliches Eingeben und Ablesen von Vakuum-Parametern
  • Reduziert Energiekosten auf ein Minimum
  • Minimaler Platzbedarf
  • Geringe Belastung bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kompaktejektoren SCPi / SMPi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SMPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03336
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SMPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03337
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03338
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Impulsventil
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SMPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03339
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SMPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03340
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5
10.02.02.03341
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Impulsventil
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SCPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03342
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SCPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03343
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03344
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Impulsventil
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SCPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03345
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 75 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 115 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3