Kompaktejektoren SCPS- / SCPSi-L

  • Kompaktejektor für die Handhabung von stark luftdurchlässigen sowie saugdichten Werkstücken
  • Handhabung von nicht eigenstabilen Werkstücken wie z. B. Beutel oder Kartons
  • Einsatz beim Roboterhandling und an Linearachsen
  • Pick & Place-Anwendungen mit kürzesten Zykluszeiten
  • Für Anlagen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik beim Greifen von Teilen
  • Einsatz typischerweise beim vollautomatisierten Teilehandling

Unsere Highlights...

  • Effiziente Eco-Düsentechnologie
  • Modularer Aufbau
  • Optionale IO-Link Funktion
  • Großer Vakuumanschluss G1/2“ für hohe Volumenströme

Ihr Nutzen...

  • Hohes Saugvermögen bei minimiertem Druckluftverbrauch
  • Einfacher, werkzeugloser Austausch der SEP-Düsen für eine schnelle Reinigung
  • Übernahme und Ausgabe von Geräte- und Prozessparametern; im IO-Link- als auch im SIO-Modus
  • Breites Leistungsspektrum durch flexiblen Einsatz der SEP 22-Düsen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kompaktejektoren SCPS- / SCPSi-L

 

assets/Artikelbild/10.02.02.06052_00.jpg
Neu
SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5
10.02.02.06052
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 1,6 (dreistufig) mm
Saugvermögen (max): 227 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
Schalldruckpegel (frei): 80 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos offen
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Anschluss: M12-5
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06051_00.jpg
Neu
SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5
10.02.02.06051
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 1,6 (dreistufig) mm
Saugvermögen (max): 227 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
Schalldruckpegel (frei): 80 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos geschlossen
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Anschluss: M12-5
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06050_00.jpg
Neu
SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5
10.02.02.06050
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 2,0 (dreistufig) mm
Saugvermögen (max): 323 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 172 l/min
Schalldruckpegel (frei): 81 dB
bei Betriebsdruck: 3,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos offen
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Anschluss: M12-5
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.05827_00.jpg
Neu
SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5
10.02.02.05827
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 2,0 (dreistufig) mm
Saugvermögen (max): 323 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 172 l/min
Schalldruckpegel (frei): 81 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos geschlossen
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Anschluss: M12-5
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06057_00.jpg
Neu
SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
10.02.02.06057
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 1,6 (dreistufig) mm
Anschluss: G1/4"
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 227 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
Schalldruckpegel (frei): 80 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos offen
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06058_00.jpg
Neu
SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
10.02.02.06058
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 1,6 (dreistufig) mm
Anschluss: G1/4"
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 227 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
Schalldruckpegel (frei): 80 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06055_00.jpg
Neu
SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP
10.02.02.06055
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 2,0 (dreistufig) mm
Anschluss: G1/4"
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 323 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 172 l/min
Schalldruckpegel (frei): 81 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos offen
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
assets/Artikelbild/10.02.02.06056_00.jpg
Neu
SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP
10.02.02.06056
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform: High Vacuum
Düsengröße: 2,0 (dreistufig) mm
Anschluss: G1/4"
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 323 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 172 l/min
Schalldruckpegel (frei): 81 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)