SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.05827

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen

Bauform EjektorenHigh Vacuum
Düsengröße3-20
Saugvermögen (max)323 l/min
Luftverbrauch Saugen172 l/min
Schallpegel frei81 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 6,0 bar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Elektrischer AnschlussM12-5
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5
Attribut Wert
B 18 mm
B1 37,50 mm
D 29 mm
d 4,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 95,75 mm
H1 109 mm
H3 56,50 mm
L 230 mm
L3 21 mm
L4 11,50 mm
X1 40 mm
X2 28 mm
Y1 35 mm
Y2 28 mm
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 90 %
Saugvermögen (max) 323 l/min
Luftverbrauch Saugen 172 l/min
Luftverbrauch Saugen 10,30 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 257 l/min
Düsengröße 3-20
Düsendurchmesser 2 mm
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 5 polig
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 14 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Schutzart IP IP 65 (mit Stecker)
Gewicht 460 g
Produktfamilie SCPSi-L
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

Der Kompaktejektor SCPS-L / SCPSi-L wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Ejektormodul, Schalldämpfer, Filter