Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und höchstem Saugvermögen
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Düsengröße | 3-16 |
Saugvermögen (max) | 227 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 102 l/min |
Schallpegel frei | 80 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 6,0 bar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Elektrischer Anschluss | M12-5 |
Anschluss | G1/4" |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 17,60 mm |
B1 | 37,50 mm |
D | 29 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H | 95,75 mm |
H1 | 109 mm |
H3 | 56,50 mm |
L | 224,50 mm |
L3 | 21 mm |
L4 | 11,50 mm |
X1 | 40 mm |
X2 | 28 mm |
Y1 | 35 mm |
Y2 | 28 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Evakuierungsgrad | 90 % |
Saugvermögen (max) | 227 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 102 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 6,10 m³/h |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 257 l/min |
Düsengröße | 3-16 |
Düsendurchmesser | 1,60 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 12 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 6,0 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Gewicht | 460 g |
Produktfamilie | SCPS-L |
Bestellhinweise: SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
Der Kompaktejektor SCPS-L / SCPSi-L wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Ejektormodul, Schalldämpfer, Filter