Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Kompaktejektor für die Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Bereitstellen und Überwachen des Vakuums in automatisierten Anlagen
  • Einsatz beim Roboterhandling und an Linearachsen
  • Pick & Place-Anwendungen mit kürzesten Zykluszeiten
  • Für Anlagen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik beim Greifen von Teilen
  • Einsatz typischerweise beim vollautomatisierten Kleinteilehandling

Unsere Highlights...

  • Effiziente Eco-Düsentechnologie
  • Integrierte Luftsparfunktion
  • IO-Link Device zur Kommunikation mit vorhandenem Feldbus über IO-Link Master
  • Leuchtstarke Displayanzeige oder LED-Balkenanzeige

Ihr Nutzen...

  • Hohes Saugvermögen bei minimiertem Druckluftverbrauch
  • Einsparung des Druckluftverbrauchs um bis zu 80 %
  • Minimaler Installationsaufwand; Übernahme von Geräte- und Prozessparametern
  • Gut sichtbare Anzeige wesentlicher Vakuum-Parameter
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPSi 2-14 G02 NC M12-5
10.02.02.04370
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,4 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 71.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 82 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPSi 2-14 G02 NO M12-5
10.02.02.04369
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,4 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 71.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 82 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPSi 2-09 G02 NC M12-5
10.02.02.04368
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,9 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 40.5 l/min
Schalldruckpegel (frei): 73 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPSi 2-09 G02 NO M12-5
10.02.02.04367
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,9 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 40.5 l/min
Schalldruckpegel (frei): 73 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPSi 2-07 G02 NC M12-5
10.02.02.04366
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,7 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 37 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 22 l/min
Schalldruckpegel (frei): 63 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPSi 2-07 G02 NO M12-5
10.02.02.04365
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,7 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max): 37 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 22 l/min
Schalldruckpegel (frei): 63 dB
bei Betriebsdruck: 2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
Anschluss: M12-5
SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04364
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,4 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 71.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 82 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPS 2-14 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04363
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,4 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 71.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 82 l/min
Schalldruckpegel (frei): 75 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPS 2-09 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04362
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,9 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 40.5 l/min
Schalldruckpegel (frei): 73 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04361
Kompaktejektor
Düsengröße: 0,9 (zweistufig) mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 40.5 l/min
Schalldruckpegel (frei): 73 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)

  1. 1
  2. 2
  3. 3