• Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Bereitstellen des Vakuums in automatisierten Anlagen
  • Einsatz beim Roboterhandling und an Linearachsen
  • Für Anlagen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik beim Greifen von Teilen
Produkt-Highlights
  • Eco-Düsentechnologie erlaubt hohes Saugvermögen bei minimiertem Druckluftverbrauch
  • Kompakte, extrem robuste Einheit zum Anbau direkt am Handling-System
  • Push-in-Anschlüsse ersparen zusätzliche Verschraubung
  • Dank Befestigungsmöglichkeit für DIN-Hutschiene auch geeignet für Schaltschrankeinbau
Kompaktejektoren SCPSb
  • Basismodul aus hochfestem Kunststoff
  • Pneumatikventile (1) für Saugfunktion NO / NC und Abblasen
  • Pneumatikanschlüsse (2) über Push-in-Schnellkupplungen
  • Einstellschraube (3) zum Justieren der Abblasstärke bei leichten Teilen
  • Offener Schalldämpfer (4) verringert den Serviceaufwand
  • Optionale Befestigungsmöglichkeit für DIN-Hutschiene (5)
  • Saugvermögen bis 71 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach