Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung
Düsendurchmesser | 3 mm |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Saugvermögen (max) | 220 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 380 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. Vakuum | -850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Funktionsweise Ejektor | Drucküberwachung |
Schutzart IP | IP 65 |
Schallpegel frei | 72 dB(A) |
Kommunikation | IO-Link (Class B) |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 39 mm |
d | 5,50 mm |
G2 | M12x1-AG |
H | 108 mm |
H1 | 146 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
X1 | 89 mm |
Y1 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 3 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 220 l/min |
Saugvermögen (max) | 13,20 m³/h |
Saugvermögen max. | 7,77 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 380 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 13,42 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 22,80 m³/h |
Schallpegel frei | 72 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 320 l/min |
Luftverbrauch Abblasen | 11,30 cfm |
Luftverbrauch Abblasen | 19,20 m³/h |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 9 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 11 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Gewicht | 0,96 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Produktfamilie | SXMPi |
Bestellhinweise: SXMPi 30 NC Q PC M12-5
Der Kompaktejektor SXMPi Class B wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester