SXMPi 25 IMP H PC M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.05302

Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung

Düsendurchmesser2,5 mm
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max)185 l/min
Luftverbrauch Saugen290 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilImpulsventil
Funktionsweise EjektorDrucküberwachung
Schutzart IPIP 65
Schallpegel frei67 dB(A)
KommunikationIO-Link (Class B)
SXMPi 25 IMP H PC M12-5
Attribut Wert
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 185 l/min
Saugvermögen (max) 11,10 m³/h
Saugvermögen max. 6,53 cfm
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Schallpegel frei 67 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Max. Luftverbrauch Abblasen 320 l/min
Luftverbrauch Abblasen 11,30 cfm
Luftverbrauch Abblasen 19,20 m³/h
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Impulsventil
Gewicht 0,91 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Produktfamilie SXMPi
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SXMPi 25 IMP H PC M12-5

Der Kompaktejektor SXMPi Class B wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester