Kompaktterminal SCTM

Intelligenz und Variabilität verpackt auf kleinstem Raum

Anwendung

  • Kompaktterminal zur Handhabung von luftdichten Werkstücken wie z.B. Displayglas, Kunststoffteilen, Leiterplatten (PCB), Elektronikteilen oder Batterien
  • Einsatz in Pick-and-Place-Anwendungen mit extrem kurzen Zykluszeiten und geringem Platzbedarf, z.B. SMD-Maschinen
  • Vollautomatische Handhabungsanwendungen ohne Ausfallzeiten durch intelligente Zustandsüberwachung

Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration Ihres Kompaktterminals. 

Produkt anfragen

Die neuen Kompaktterminals SCTM von Schmalz erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Vakuum-Erzeuger. Sie bestehen aus bis zu 16 zu einem Terminal verblockten SCPM-Kompaktejektoren, welche zu den kleinsten und leistungsstärksten Ejektoren auf dem Markt zählen. In der "i"-Ausführung bieten diese zudem zahlreiche Funktionen zur Überwachung und Steuerung des gesamten Produktionsprozesses - und für den Einsatz in der digitalen Fabrik.

Funktionsvielfalt auf kleinstem Raum

  • Drei Grundversionen – SCPMb, SCPMc, SCPMi
  • Geringe Störkontur im Einbauzustand
  • Maximale Saugerleistung

Steuerung mehrfacher Vakuumkreise

  • Aufbau und Steuerung von bis zu 16 einzelnen Vakuumkreisen
  • Zentraler Druckluftanschluss
  • Individuelle oder zentrale Abluftsammlung

Individuelle Auslegung für Ihre Anwendung

  • Elektrische Verblockung als SCTMc-MP mit Sub-D Multipol-Anschluss mit bis zu 8 Ejektoren
  • Externe Abblasfunktion "EB" oder externe Vakuum-Versorgung "EV"

Terminal mit externer Vakuum-Versorgung

  • Betrieb mit externer Vakuum-Versorgung (z.B. einer zentralen Vakuum-Pumpe)
  • Das zentrale Vakuum kann in bis zu 16 einzelne Kreise aufgeteilt werden
  • Einsatz als Ventil mit IO-Link-Funktion und Condition Monitoring
  • Pneumatische Vorsteuerung für schnelle Schaltzyklen

Konfiguration des SCTM

Der modulare Aufbau des Kompaktterminals SCTM ermöglicht eine individuelle Konfiguration. Je nach Anforderung werden bis zu 16 Einzelejektoren SCPM zu einem Terminal verblockt. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Verblockungsvarianten. Zum einen die pneumatische Verblockung als SCTMb-, SCTMc- und SCTMi-Variante und zum anderen die pneumatische und elektrische Verblockung als SCTMc-MP-Variante (Terminal mit SCPMc-Ejektoren und D-Sub-Stecker).

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Terminals, dass nur sortenreine Kombinationen möglich sind. Ihr Terminal kann somit nur Kompaktejektoren der Sorte SCPMb, SCPMc oder SCPMi enthalten. Innerhalb eines Kompakterminals haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Düsentechnologien oder -größen, Anschlüssen oder Ruhestellungen des Saugventils.

Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie bei der Auslegung Ihres Terminals. Finden Sie Ihren passenden Ansprechpartner. Lokaler Kontakt

Beispielkonfiguration

SCTMi

SCTMi -

Grundkörper mit Kompaktejektoren SCPMi (intelligent, IO-Link), pneumatische Verblockung

8-AA -

8 konfigurierte Ejektoren der Sorte SCPMi

4B0Q-4B23

Bestehend aus jeweils 4 Ejektoren mit unterschiedlichen Produktmerkmalen wie z.B. Düsentechnologie und -größe oder Anschluss


Technische Daten

TypEinsatztemperatur [°C]Druckbereich (Betriebsdruck)[bar]Verblockung
SCTMb, SCTMc, SCTMi0...503...6Pneumatisch
SCTMc-MP0...503...6Pneumatisch und elektrisch
TypEvakuierungsgrad [%]Saugvermögen (max.) [l/min.]*Luftverbrauch Saugen [l/min.]Luftverbrauch Abblasen [l/min.]Schalldruckpegel frei [dB(A)]*Schalldruckpegel angesaugt [db(A)]Empf. Schlauchinnen-durchmesser [mm]**
SCPM 03872,23,51051422
SCPM 05877,59,01066552
SCPM 078715,022,01070702
SCPM 108728,045,01071724
SCPM EV-33,0***-10--4

* Bei optimalem Betriebsdruck (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Bei max. 2 m Länge
*** Der maximale Durchfluss der EV-Variante bezieht sich auf einen Differenzdruck am Ventil von 600 mbar. Für den Betrieb wird eine Saugleistung des Vakuumerzeugers von 7 m³/h gegen Atmosphäre empfohlen.