SCTSi-ECT 8

Art-Nr.: 10.02.02.06597

Modulares Kompaktterminal mit Verblockung von bis zu 16 einzelnen Kompaktejektoren SCPSi

KommunikationEthercat
Anzahl Ejektoren8
Ejektortyp 1SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-ECT 8
Attribut Wert
B 97,30 mm
B1 124,70 mm
B2 13,50 mm
B3 109 mm
B4 77 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M12x1-AG
G5 M12x1-IG
H 105 mm
H2 91,50 mm
H3 56,50 mm
H4 22,50 mm
L 200,70 mm
L1 234,70 mm
L2 27 mm
L3 18,50 mm
L4 16 mm
L5 27 mm
X1 217,70 mm
Y1 64 mm
Attribut Wert
Kommunikation Ethercat
Gewicht 1,96 kg
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCTSi-ECT 8

Das Kompaktterminal SCTSi Ethernet wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz Ejektor

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel