Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Powerleitung L-kodiert
Nennstrom | 16 A |
Spannung DC | 63V-DC |
Schutzart IP | IP 68 |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
KabellängeLk | 3 m |
Polanzahl | 5 |
Anzahl Adern | 5 |
Material Schlauch | PUR-Kabel |
Bestellhinweise: P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5