Handling-Sets RECB

  • Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem intelligenten, pneumatischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Handhabung saugdichter oder poröser und unebener Werkstücke, wie z. B. Kartonagen
  • Einsatz in vollautomatisierten Prozessen mit geringen Takt- und Evakuierungszeiten sowie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK-Umgebung)

Unsere Highlights...

  • Set beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers
  • Leistungsstarke, pneumatische Vakuum-Erzeugung
  • Geringe Bauhöhe
  • Intelligente Schnittstellen

Ihr Nutzen...

  • Anschlussfertiges Handling-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme
  • Handhabung mit geringen Taktzeiten und hoher Leckagekompensation
  • Montage direkt am Roboterarm bei geringer Höhenlimitierung
  • Ansteuerung über digitale Roboterausgänge (I/O) oder Kommunikation via IO-Link
 

Einzelartikel der Produktfamilie Handling-Sets RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00371_00.jpg
Effizient
Neu
ROB-SET RECB NC UR
10.02.03.00371
Komplettes Set zur Anbindung und Integration des RECB an Leichtbauroboter
für: Universal Robots
Steuerung: Stromlos geschlossen