Vakuum-Einheiten VE / VER

  • Vakuum-Einheit zur Verwendung als rein pneumatisch betriebene Vakuum-Versorgung mit interner Regelung
  • Vakuum wird nur dann erzeugt, wenn ein Verbraucher zugeschaltet ist
  • Geeignet für alle Vakuum-Spann- und -Handhabungsaufgaben

Unsere Highlights...

  • Komplettlösung mit Ejektor, Überwachung und Regelung
  • Interne Luftsparfunktion (optional)

Ihr Nutzen...

  • Die "Stand-alone-Lösung" für den universellen Einsatz in allen Spann- und Handhabungsaufgaben
  • Wirtschaftlicher Einsatz im Dauerbetrieb durch Abschalten der Druckluftzufuhr und selbständiges Nachregeln
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Einheiten VE / VER

 

VE 15
10.02.03.00325
Pneumatischer Vakuumerzeuger mit Manometer und Rückschlagventil
Düsengröße: 1,5 mm
Vakuum (max): -800 mbar
Saugvermögen (max): 4.1 m³/h
Luftverbrauch: 6.1 m³/h
VER 15
10.02.03.00335
Pneumatischer Vakuumerzeuger mit Regelung, Manometer und Rückschlagventil
Düsengröße: 1,5 mm
Vakuum (max): -800 mbar
Saugvermögen (max): 4.1 m³/h
Luftverbrauch: 6.12 m³/h