ECBPMi 24V-DC FK

Art-Nr.: 10.03.01.00500

CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Spannung DC24V - DC
Nennstrom0,3 A
Elektrischer AnschlussFederkontakt
Einsatztemperatur0 ... 40 °C
Saugvermögen (max)1,6 l/min
Nennleistung7,2 W
ECBPMi 24V-DC FK
Attribut Wert
D 63 mm
D2 35,50 mm
D mk1 46 mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
L 56,40 mm
L1 61,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 1,60 l/min
Spannung DC 24V - DC
Nennleistung 7,20 W
Nennstrom 0,30 A
Elektrischer Anschluss Federkontakt
Einsatztemperatur 0 ... 40 °C
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
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: ECBPMi 24V-DC FK