Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung
Länge L1 | 32 mm |
Kreisdurchmesser D mk | 46 mm |
Bohrungsanzahl | 8 |
Durchfluss max. | 60 m³/h |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
d | 4,50 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-AG |
L | 19 mm |
L1 | 32 mm |
LG2 | 8,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | Bajonettanschluss |
Bestellhinweise: VEE-QCM 32
Das Flanschmodul VEE-QCM wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.