Frequenzgeregelte Vakuum-Gebläse SGBL-FU

  • Vakuum-Gebläse zur Handhabung von Kartonagen, Schaumstoffen, Dämmmaterial, Recyclingwerkstoffen und anderen porösen Materialien
  • Handhabung unterschiedlicher Werkstoffe durch flexible Regelung des Saugvermögens

Unsere Highlights...

  • Integrierter Frequenzumformer, Regelung am Gerät oder über externe Steuerung
  • Energieeinsparung bei reduzierter Drehzahl
  • Breites Leistungsspektrum

Ihr Nutzen...

  • Optimale Anpassung von Volumenstrom oder Vakuum-Wert an kundenseitige Anforderungen
  • Reduzierung von Stromkosten und Geräuschemission
  • Sicherheit für jede Anwendung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Frequenzgeregelte Vakuum-Gebläse SGBL-FU

 

SGBL-FU 180-400-4
10.04.02.00069
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 180 m³/h
Vakuum (max): -400 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Spannung (50Hz): 400V ±10%
Nennleistung: 4,0 KW
Gewicht: 35 kg
SGBL-FU 180-400-4-ER
10.04.02.00070
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 180 m³/h
Vakuum (max): -400 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Spannung (50Hz): 400V ±10%
Nennleistung: 4,0 KW
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 48 kg
SGBL-FU 335-250-4
10.04.01.00040
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 335 m³/h
Vakuum (max): -250 mbar
Spannung (50Hz): 380-500V AC3
Nennleistung: 4,0 KW
Gewicht: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4-ER
10.04.01.00041
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 335 m³/h
Vakuum (max): -250 mbar
Spannung (50Hz): 400V ±10%
Nennleistung: 4,0 KW
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 35 kg