Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung

  • Vakuum-Gebläse zur Handhabung von Kartonagen, Schaumstoffen, Dämmmaterial, Recyclingwerkstoffen und anderen porösen Materialien
  • Leckage-Kompensation durch enormes Saugvermögen
  • Steuerung durch elektropneumatische Reversierung
  • Einsatz in Greifsystemen mit hohem Vakuum-Volumenstrom-Bedarf

Unsere Highlights...

  • Vakuum-Gebläse als direkt getriebene Seitenkanalverdichter
  • Gehäuse und Laufrad aus hochpräzisem Aluminium-Druckguss
  • Angebautes elektropneumatisches Reversierventil

Ihr Nutzen...

  • Prozesssichere Handhabung von porösen Werkstoffen
  • Vibrationsfreier Lauf und hohes Saugvermögen, ölfrei und geräuscharm
  • Steuerung von Saugen, Abblasen, drucklosem Umlauf und Neutralstellung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00142_03.jpg
Neu
Effizient
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00142
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (60 Hz): 110 m³/h
Vakuum (60Hz): 350 mbar
Nennleistung (60 Hz): 1.8 kW
Ausführung: IE3:US/CAN
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 64 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00140_01.jpg
Neu
Effizient
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00140
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 195 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 235 m³/h
Vakuum (50Hz): 440 mbar
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Ausführung: IE3:EU/CN/IND
Spannung (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Spannung (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00139_01.jpg
Neu
Effizient
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00139
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 195 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 235 m³/h
Vakuum (50Hz): 440 mbar
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Ausführung: IE3:JPN/KOR/BRA
Spannung (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00119_01.jpg
Neu
Effizient
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00119
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (60 Hz): 235 m³/h
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Ausführung: IE3:US/CAN
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00122_01.jpg
Neu
Effizient
SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00122
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 260 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 305 m³/h
Vakuum (50Hz): 410 mbar
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Ausführung: IE3:EU/CN/IND
Spannung (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Spannung (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00146_02.jpg
Neu
Effizient
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00146
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 260 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 305 m³/h
Vakuum (50Hz): 410 mbar
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Ausführung: IE3:JPN/KOR/BRA
Spannung (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00130_01.jpg
Neu
Effizient
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00130
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 260 m³/h
Vakuum (50Hz): 445 mbar
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Ausführung: IE3:EU/CN/IND
Spannung (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 98.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00147_02.jpg
Neu
Effizient
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00147
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (60 Hz): 305 m³/h
Vakuum (60Hz): 400 mbar
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Ausführung: IE3:US/CAN
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00148_02.jpg
Neu
Effizient
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00148
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 325 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 390 m³/h
Vakuum (50Hz): 265 mbar
Vakuum (60Hz): 245 mbar
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Ausführung: IE3:EU/CN/IND
Spannung (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Spannung (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3/UL/CSA
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 78 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00149_02.jpg
Neu
Effizient
SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00149
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz): 325 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 390 m³/h
Vakuum (50Hz): 265 mbar
Vakuum (60Hz): 245 mbar
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Ausführung: IE3:JPN/KOR/BRA
Spannung (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Zulassung: IE3
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 78 kg

  1. 1
  2. 2