SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00150

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Saugvermögen bei 60 Hz390 m³/h
Vakuum (60Hz)245 mbar
Nennleistung bei 60 Hz3,6 kW
Ausführung AufbauIE3:US/CAN
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
ZulassungUL/CSA
mitElektropn. Reversierung
Gewicht78 kg
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER
Attribut Wert
B 439 mm
B1 502 mm
d 13 mm
G1 G2"-AG
H 476 mm
H2 134 mm
L 798 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum 245 mbar
Schutzart IP IP 55
Gewicht 78 kg
Spannung bei 60 Hz
Zulassung UL/CSA
Produktfamilie SB-ER
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
Bestellhinweise: SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.