Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 260 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 305 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 410 mbar |
Vakuum (60Hz) | 400 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,8 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:EU/CN/IND |
Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
Zulassung | UL/CSA |
mit | Elektropn. Reversierung |
Gewicht | 98 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 497 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-AG |
H | 573 mm |
H2 | 134 mm |
L | 795 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 260 m³/h |
Max. Vakuum | 410 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Schutzart IP | IP 55 |
Gewicht | 98 kg |
Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | |
Zulassung | UL/CSA |
Produktfamilie | SB-ER |
Bestellhinweise: SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.