Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen bei 60 Hz | 110 m³/h |
Vakuum (60Hz) | 350 mbar |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,8 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
Zulassung | UL/CSA |
mit | Elektropn. Reversierung |
Gewicht | 64 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 306 mm |
B1 | 480 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-AG |
H | 407 mm |
H2 | 134 mm |
L | 776 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | 350 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Gewicht | 64 kg |
Spannung bei 60 Hz | |
Zulassung | UL/CSA |
Produktfamilie | SB-ER |
Bestellhinweise: SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER
Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.