Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 325 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 390 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 265 mbar |
Vakuum (60Hz) | 245 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 3 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 3,6 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:JPN/KOR/BRA |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
mit | Elektropn. Reversierung |
Gewicht | 78 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 439 mm |
B1 | 502 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-AG |
H | 476 mm |
H2 | 134 mm |
L | 798 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 325 m³/h |
Max. Vakuum | 265 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 3 kW |
Schutzart IP | IP 55 |
Gewicht | 78 kg |
Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
Spannung bei 60 Hz | |
Produktfamilie | SB-ER |
Bestellhinweise: SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER
Das Vakuum-Gebläse SB mit elektropneumatischer Reversierung wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.