Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen bei 60 Hz | 230 m³/h |
Vakuum (60Hz) | 230 mbar |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,8 kW |
Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Zulassung | UL/CSA |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 28,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 306 mm |
B1 | 317 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G1-1/2"-IG |
H | 357 mm |
L | 431 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei 60 Hz | 230 m³/h |
Vakuum (60Hz) | 230 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,80 kW |
Spannung bei 60 Hz | |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 69,20 dB(A) |
Gewicht | 28,50 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP2 |
Zulassung | UL/CSA |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter