Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 390 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 470 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 315 mbar |
Vakuum (60Hz) | 290 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,8 kW |
Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:EU/CN/IND |
Zulassung | UL/CSA |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 53 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 454 mm |
L | 501 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 390 m³/h |
Saugvermögen (50 Hz) | 6.499,90 l/min |
Saugvermögen bei 60 Hz | 470 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 315 mbar |
Vakuum (60Hz) | 290 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,80 kW |
Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | |
Schallpegel bei 50 Hz | 72,50 dB(A) |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 74,40 dB(A) |
Gewicht | 53 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP1 |
Zulassung | UL/CSA |
Ausführung Aufbau | IE3:EU/CN/IND |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 390 315 4 IE3-TYP1
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter