SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.04.01.00081

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Saugvermögen (50 Hz)765 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz915 m³/h
Vakuum (50Hz)280 mbar
Vakuum (60Hz)260 mbar
Nennleistung bei 50 Hz7,5 kW
Nennleistung bei 60 Hz9 kW
Spannung bei 50 HzD400V ±10 %
Spannung bei 60 HzD460V ±10%
Ausführung AufbauIE3:EU/CN/IND
ZulassungUL/CSA
ZulassungUL/CSA
Gewicht112 kg
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1
Attribut Wert
B 496 mm
B1 548 mm
D2 100 mm
G1 G4"-IG
G5 M8-IG
H 596 mm
L 617 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 765 m³/h
Saugvermögen (50 Hz) 12.749,90 l/min
Saugvermögen bei 60 Hz 915 m³/h
Vakuum (50Hz) 280 mbar
Vakuum (60Hz) 260 mbar
Schutzart IP IP 55
Nennleistung bei 50 Hz 7,50 kW
Nennleistung bei 60 Hz 9 kW
Spannung bei 50 Hz D400V ±10 %
Spannung bei 60 Hz
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Schalldruckpegel bei 60 Hz 73 dB(A)
Gewicht 112 kg
Ausführung Aufbau IE3-TYP1
Zulassung UL/CSA
Ausführung Aufbau IE3:EU/CN/IND
Produktfamilie SB


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter