Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen (50 Hz) | 370 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 440 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 390 mbar |
Vakuum (60Hz) | 360 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 5,5 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,6 kW |
Spannung bei 50 Hz | D400V/Y690V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | D460V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:EU/CN/IND |
Zulassung | UL/CSA |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 89 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 536 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 596 mm |
L | 562 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 370 m³/h |
Saugvermögen (50 Hz) | 6.166,60 l/min |
Saugvermögen bei 60 Hz | 440 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 390 mbar |
Vakuum (60Hz) | 360 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 50 Hz | 5,50 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,60 kW |
Spannung bei 50 Hz | D400V/Y690V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | |
Schallpegel bei 50 Hz | 70 dB(A) |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 74 dB(A) |
Gewicht | 89 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP1 |
Zulassung | UL/CSA |
Ausführung Aufbau | IE3:EU/CN/IND |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 370 390 5.5 IE3-TYP1
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter