Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Saugvermögen bei 60 Hz | 435 m³/h |
Vakuum (60Hz) | 340 mbar |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,6 kW |
Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Zulassung | UL/CSA |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 89 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 535 mm |
B1 | 535 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 596 mm |
L | 577 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei 60 Hz | 435 m³/h |
Vakuum (60Hz) | 340 mbar |
Schutzart IP | IP 55 |
Nennleistung bei 60 Hz | 6,60 kW |
Spannung bei 60 Hz | |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 74 dB(A) |
Gewicht | 89 kg |
Ausführung Aufbau | IE3-TYP2 |
Zulassung | UL/CSA |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 435 340 6.6 IE3-TYP2
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter