Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schalldämmbox zur Reduzierung des Schalldruckpegels
Verwendung Konstruktion | Gebläse SB |
Spannung DC | 230V - AC |
Normteilewerkstoff | Stahl/ABS |
Gewinde G1 | G2"-AG |
Länge L | 661 mm |
Breite B | 586 mm |
Höhe H | 625 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 13,50 mm |
G1 | G2"-AG |
G5 | M10-IG |
H | 625 mm |
H1 | 672 mm |
H2 | 550 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 102 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 115 mm |
X1 | 490 mm |
Y1 | 420 mm |
Bestellhinweise: SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB