Vakuum-Gebläse SGBL-DG

  • Vakuum-Gebläse zur Handhabung von Kartonagen, Schaumstoffen, Dämmmaterial, Recyclingwerkstoffen und anderen porösen Materialien
  • Leckage-Kompensation durch enormes Saugvermögen

Unsere Highlights...

  • Gebläse mit sehr hoher Saugleistung
  • Gehäuse und Laufrad aus hochpräzisem Alu-Druckguss
  • Breites Leistungsspektrum

Ihr Nutzen...

  • Prozesssichere Handhabung von porösen Werkstoffen
  • Vibrationsfreier Lauf und hohes Saugvermögen
  • Optimierung auf die kundenseitigen Anforderungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Gebläse SGBL-DG

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00008_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-80-110-0.25
10.04.01.00008
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -110 mbar
Saugvermögen: 80 m³/h
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-415V
Spannung (60 Hz):
220-275V o. 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 0.25 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.29 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 40 mm
Vakuumanschluss: G1-1/4"-IG
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 10.9 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00009_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-145-120-0.7-DBV
10.04.01.00009
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -120 mbar
Saugvermögen: 145 m³/h
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-415V
Spannung (60 Hz):
220-275V o. 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 0.7 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.83 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 14.8 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00067_01.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-155-400-3
10.04.02.00067
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -400 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Saugvermögen: 155 m³/h
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 46.5 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00001_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-165-180-0.95
10.04.01.00001
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -180 mbar
Saugvermögen: 165 m³/h
Spannung (50 Hz): 230V o. 400V
Spannung (60 Hz): 277V o. 480V
Nennleistung (50 Hz): 0.95 kW
Nennleistung (60 Hz): 1.6 kW
Schutzart: IP 54
Durchmesser Vakuumanschluss: 50 mm
Vakuumanschluss: G1-1/2"-IG
Gewicht: 30 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00068_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-220-465-4
10.04.02.00068
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -465 mbar
Saugvermögen: 220 m³/h
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 68 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00002_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-310-360-4
10.04.02.00002
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -360 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz):
380-420V o. 660-725V
Spannung (60 Hz): 440-480V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 54.5 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00011_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-310-270-3-DBV
10.04.01.00011
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -270 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-415V
Spannung (60 Hz):
220-275V o. 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.45 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-IG
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 37.5 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00086_01.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-310-420-5.5
10.04.02.00086
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -420 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Spannung (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Nennleistung (50 Hz): 5.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 6.3 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-IG
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 70 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00077_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-410-225-4
10.04.02.00077
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -225 mbar
Saugvermögen: 410 m³/h
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 71 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00003_00.jpg
Auslaufartikel
SGBL-DG-490-370-7.5
10.04.02.00003
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -370 mbar
Saugvermögen: 490 m³/h
Spannung (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Spannung (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Nennleistung (50 Hz): 7.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 8.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 75 mm
Vakuumanschluss: G2-1/2"-AG
Gewicht: 187.2 kg

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 31.03.2019

  1. 1
  2. 2