SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Art-Nr.: 10.04.04.00235

Schalldämmbox zur Reduzierung des Schalldruckpegels

Verwendung KonstruktionGebläse SB
Spannung DC230V - AC
NormteilewerkstoffStahl/ABS
Gewinde G1G2"-AG
Länge L661 mm
Breite B586 mm
Höhe H564 mm
SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Attribut Wert
B 586 mm
B2 70 mm
B3 193 mm
d1 13,50 mm
G1 G2"-AG
G5 M10-IG
H 564 mm
H1 611 mm
H2 541 mm
H3 53 mm
H4 93 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 801 mm
L2 170 mm
X1 420 mm
Y1 420 mm
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
Bestellhinweise: SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB