• Energieeffiziente und wartungsarme Vakuum-Pumpe für das Handling von großflächigen Bauteilen wie z. B. Holzplatten
  • Einsatz in Bearbeitungsmaschinen als zentrale Vakuum-Versorgung mit langen Wartungsintervallen
  • Trockene und ölfreie Vakuum-Erzeugung für Umgebungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit und niedrige Emissionen
  • Hohes Saugvermögen für Werkstücke mit rauer Oberfläche wie z. B. sägeraues Holz oder verzunderte Bleche
Produkt-Highlights
  • Trockenlaufende Vakuum-Pumpe mit hohem Saugvermögen und hohem Unterdruck für großflächiges Saugen von dichten und leicht porösen Werkstücken
  • Durch hohen Wirkungsgrad und kompakte Bauweise bestens geeignet als zentrale Vakuum-Erzeugung in Maschinen und Anlagen
  • Nahezu verschleißfreies, berührungsloses Wirkprinzip ermöglicht sehr lange Wartungsintervalle
  • Integrierter, großvolumiger und leicht zugänglicher Saugluftfilter spart Zusatzfilter ein
Klauenpumpen EVE-KL
  • Anschluss mit G2 1/2 " Innengewinde für Saugluft (1)
  • Integrierter Filter mit durchsichtiger Abdeckung (2)
  • Luftauslass mit integriertem Schalldämpfer (3)
  • Motor (4) in unterschiedlichen Spannungsausführungen
  • Ringösen (5) für sicher ausbalancierten Transport
  • Saugvermögen: 90 bis 310 m³/h
  • Max. Vakuum: 85 bis 95 %
  • Integrierter Saugluft-Filter
  • Berührungsloses Wirkprinzip
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach