Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG

  • Vakuum-Pumpe für die unterschiedlichsten Anwendungen in der automatischen und manuellen Handhabung
  • Handhabung von dichten und porösen Werkstücken
  • Einsatz als zentrale Vakuum-Erzeugung mit hohem maximalen Vakuum
Produkt-Highlights
  • Robuste und wartungsarme ölgeschmierte Pumpe für konstante Vakuum-Erzeugung
  • Vielzellen-Verdichterprinzip garantiert vibrationsfreien Lauf und pulsationsarme, kontinuierliche Förderung
  • Ausgezeichnete Wärmeabfuhr dank dauergeschmierter Lagerung und leistungsfähigem Lüfter
  • Individuell anpassbarer Saugvolumenstrom für optimierten Luftverbrauch und vielfältige Einsatzbereiche
  • Vakuum-Pumpe in ölgeschmierter Ausführung mit integriertem Ölabscheider, Drehstrom-Antrieb, optional mit Zusatzfilter und Motorschutzschaltung ausrüstbar
  • Pumpe als Vielzellen-Verdichter mit besonders vibrationsarmem Lauf und konstanter, pulsationsarmer Förderung
  • Kompakte Bauweise mit integriertem Lüfter und dauergeschmierter Lagerung
  • Saugvermögen bis 255 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach