EVE-TR 8 AC

Art-Nr.: 10.03.01.00106

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypWechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz58 dB(A)
Spannung bei 50 Hz110V - AC
Spannung bei 60 Hz110V - AC
Saugvermögen (50 Hz)8 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz9,1 m³/h
Vakuum (50Hz)-850 mbar
Nennleistung bei 50 Hz0,35 kW
Nennleistung bei 60 Hz0,42 kW
ZulassungUL
Gewicht11,5 kg
EVE-TR 8 AC
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,50 mm
d 7 mm
G3 G3/8"-IG
H 170,50 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 8 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 9,10 m³/h
Spannung bei 50 Hz 110V - AC
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 0,35 kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,42 kW
Stromtyp AC
Stromtyp Wechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz 58 dB(A)
Gewicht 11,50 kg
Schutzart IP IP 54
Produktfamilie EVE-TR


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR 8 AC

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil